A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

SYNCHRONE

Egyedi azonosító: cle-syn-2
Gyártó: Clestra
Termék család: Internal partitions
Termék csoport: Relocatable partitions
Mélység (mm): 83
Publikálás dátuma: 2016-06-01
Verziószám: 2
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Panels or paneling
UNSPSC kód: 30161505
Uniclass 1.4 Kód: JK30
Uniclass 1.4 Leírás: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Leírás: Panel Partition Systems
NBS Reference Kód: 25-12-65
NBS Reference Leírás: Panel Partition Systems
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject®