Termékek közzététele
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Specifikáció
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóerma
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportBollard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)14.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring