Termékek közzététele
OUTSTEP
OUTSTEP
    Co.E.M.

    OUTSTEP

    OUTSTEP is a vehicle accessible recessed LED projector with three side light beams.

    Specifikáció
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;3 /4power LED High Intensity;3W (350mA),6W (700mA);total delivered flux:   147lm (3W-120°,830),294lm (3W-240°,830),441lm (3W-360°,830);optics: 120°,240°,360°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,540Kg;dimensions: Ø100x76mm;Ø75; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM7575;

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoutstep
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportRecessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-20
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)76
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring