Termékek közzététele
8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and covers are made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.
Specifikáció
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • TermékcsaládGlass Hardware
  • TermékcsoportHydraulic hinge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)108
  • Szélesség (mm)153.5
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)1.28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 11 23
  • OmniClass névAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből