Termékek közzététele
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Specifikáció
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • TermékcsaládGlass Hardware
  • TermékcsoportHydraulic hinge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)108
  • Szélesség (mm)153.5
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)1.17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 11 23
  • OmniClass névAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors