Termékek közzététele
Marmorino classico
San Marco

Marmorino classico

MARMORINO CLASSICO represents a noble touch to the rooms that gives the flavor of the past. Outdoor it creates a coating, with great material beauty, reminiscent of the stone walls of the old buildings and features a finish very similar to that of the plaster of the traditional Venetian houses. The delicate pastel shades are particularly suitable for the restoration of buildings of special historic and artistic interest.

Lépjen kapcsolatba a San Marco céggel

Specifikáció
  • Natural wall coating with high permeability, which enables to realize a finish with a smooth and compact appearance. MARMORINO CLASSICO Enables to realize the following effects: GLAZED MARBLE EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT BRUSHED EFFECT
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMarmorino_classico
  • TermékcsaládDecorative products
  • TermékcsoportMarmorino classico
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems
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
Hasonló termékek

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText