Termékek közzététele
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    GlassFit CC-791 system, characterised by its lateral installation, provides a completely unobstructed view from both the interior and exterior of the structure.Its refined design includes a flatter, more polished trim with high-precision finishes.

    The optimised Slot 360 and Level 2D systems ensures accurate glass alignment, while installation is further streamlined through the use of a single anchor point. Expanded modulation options offer greater versatility, even when using lower-specification glass panels. Also available in a Black Finish, it is an ideal solution for projects that require a sleek, minimal, and technically reliable design.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCC-791
    • TermékcsaládGlassFit
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 leírásHandrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 13
    • OmniClass névHandrails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Észak-Amerika Európa Afrika