Termékek közzététele
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    Specifikáció
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSV-1702_Side
    • TermékcsaládGlassFit
    • TermékcsoportFlow
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing