Termékek közzététele
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1704 Side

    The GlassFit SV-1704 Side system creates a feeling of unlimited continuity due to the combination of glass panels and aluminium profile installed on the outer edge of the floor. Thanks to its design, it allows the possibility of greater screeds and the installation of the TC-01 finish for ventilated facades. It therefore becomes the perfect solution for both private use projects and for public areas.

    Specifikáció
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSV-1704_Side
    • TermékcsaládGlassFit
    • TermékcsoportFlow
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát
    • Uniclass 2015 kódSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 leírásBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Railings
    • OmniClass szám23-17 25 11 11 17
    • OmniClass névRailing