Termékek közzététele
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    Stylish wooden chair with the Royal-EZ mobility assist provides caregivers with the ability to easily move an elderly or infirmed seated person.

    Just press the lever and engage wheels to move the person. So easy even a child can do it! The Royal-EZ engages front wheels by depressing a foot lever while standing behind the chair.

    With the foot lever depressed, the chair is lifted on four wheels for easy movement. The chair normally seats firmly on the floor when the wheels are not engaged.

    An attractive, functional chair for in-home use; great for dining room, kitchen or living room. For instance, moving a person into and away from a table. Chair comes in Natural wood with an expresso vinyl seat cover. 

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Specifikáció
    • Seat cushion size: 18 inch x 16.5 inch 1 inch deep

      Made in the USA

      Weight Capacity 300lbs

      Height: 35

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóComforTek-Seating-CT501-18RM-Mobility-Assist-18-Inch-Armless-Chair
    • TermékcsaládChair
    • TermékcsoportArmless Mobility Assist
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-25 49 11 15
    • OmniClass névGeriatric Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText