Termékek közzététele
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Steel Frame.
    3” Cold Cured Foam.
    1.5” Foam Cushioning - Back.
    Lumbar Support.
    Medically Rated Casters - 3” Diameter.
    (4) Fully Locking Casters.
    Heavy Duty Poly Arm Caps.
    Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #BariatricChair

    Specifikáció
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • TermékcsaládChair
    • TermékcsoportMobility Assist
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-25 49 11 15
    • OmniClass névGeriatric Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText