Termékek közzététele
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    The Royal-EZ engages front wheels by depressing a foot lever while standing behind the chair. With the foot lever depressed, the chair is lifted on four wheels for easy movement.

    The chair normally seats firmly on the floor when the wheels are not engaged. An attractive, functional chair for in-home use; great for dining room, kitchen or living room.

    For instance, moving a person into and away from a table. Chair comes in Black with Espresso Vinyl back and seat.

    Seat cushion size: 20" x 17" x 3" deep. Made in the USA. Assembly Required: No.

    Product Dimension: 25" L x 23" W x 34.5" H. Weight: 28 Lbs.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair

    Specifikáció
    • Product Dimensions: 25 x 23 x 34.5 inches; 33 pounds
      Shipping Weight: 33 pounds

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóComforTek-Seating-CT841-22R-Royal-EZ-Mobility-Assist-22-Inch-Chair
    • TermékcsaládChair
    • TermékcsoportMobility Assist
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-25 49 11 15
    • OmniClass névGeriatric Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText