Termékek közzététele
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    A matching fixed position chair in the same style as the movable ComforTek chairs which allow one to move a seated person to and from a dining or other table with ease.

    The Chair listed here is designed to match the movable chairs so the patient/person will feel comfortable sitting in the same styled of chair as other members at the table.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    Specifikáció
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • TermékcsaládChair
    • TermékcsoportArmless
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-25 49 11 15
    • OmniClass névGeriatric Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText