Termékek közzététele
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    The Titan Plus+ Series embodies the same design characteristics of the Titan Series. With chair widths ranging from 24" - 30", the Titan Plus+ chairs provide support and comfort to many of today's full sized guests.

    Placed together, the Titan Plus+ Series enhance the decor of any Common Area, Lobby, or Waiting Room.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Specifikáció
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • TermékcsaládChair
    • TermékcsoportLobby
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-25 49 11 15
    • OmniClass névGeriatric Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText