Termékek közzététele
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    The Titan Plus+ Series embodies the same design characteristics of the Titan Series. With chair widths ranging from 24" - 30", the Titan Plus+ chairs provide support and comfort to many of today's full sized guests.

    Placed together, the Titan Plus+ Series enhance the decor of any Common Area, Lobby, or Waiting Room.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Specifikáció
    • Width: 33”
      Seat width (between arms): 30”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 47 lbs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair-30-Inch
    • TermékcsaládChair
    • TermékcsoportLobby
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-25 49 11 15
    • OmniClass névGeriatric Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText