Termékek közzététele
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152579
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760152579

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760152579
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócommscope-00394
  • TermékcsaládComputer Network Equipment
  • TermékcsoportSYSTIMAX® Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)88.1
  • Szélesség (mm)482.6
  • Mélység (mm)172.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok