Termékek közzététele
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
    Condair USA/CA

    BP II - Blower Pack for RS II

    BP II Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

    Remote mounted blower packs are also available with the RS II humidifier for better distribution of steam in the space being humidified.

    Specifikáció
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócondair-usa-ca-bp2
    • TermékcsaládAir Humidifier
    • TermékcsoportSteam Humidifier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)10.2
    • Szélesség (hüvelyk)17.8
    • Mélység (hüvelyk)15.8
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    • Nettó tömeg (font)29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásPárásító
    • ETIM-kódEC011628
    • ETIM-névHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
    • OmniClass szám23-33 27 15
    • OmniClass névAir Humidifiers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada