Termékek közzététele
RO-H - Reverse Osmosis System
RO-H - Reverse Osmosis System
    Condair USA/CA

    RO-H - Reverse Osmosis System

    Effective and economic reverse osmosis water treatment for humidification.

    Condair's RO-H

    The Condair RO-H Reverse Osmosis System is a system for the production of pure water. It removes over 95% of all salts and minerals contained in tap water.

    This water treatment system can be used with both Condair US Series ultrasonic humidifier and the Condair RS resistive steam humidifier. (Please check the manual which max. humidification capacity is suitable for use the Condair RO-H)


    Why Reverse Osmosis?

    Reverse osmosis aids in the removal of unwanted minerals and bacteria from water. When paired with humidification systems, the Condair RO-H provides operation, energy, and maintenance benefits.

    By treating the humidifier’s supply water, any scale buildup in the system is virtually eliminated and hygienic operation is achieved.

    Specifikáció
    • Condair RO-H 120V 60 Hz:

      Max. Pure Water Output at 41 °F Water Temperature:

      • 20 l/hr (5.2 US gal/h) 

      Option: 

      • Powder Coated Hood Cover
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítócondair-usa-ca-ro-h
      • TermékcsaládWater Treatment
      • TermékcsoportReverse Osmosis
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-12-05
      • Verziószám1
      • Magasság (hüvelyk)18.7
      • Szélesség (hüvelyk)15.2
      • Mélység (hüvelyk)9.8
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagMűanyag
      • Másodlagos anyagPorral bevont acél
      • Tervezés helyeSvájc
      • Gyártás helyeKína
      • Nettó tömeg (font)33
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
      • IFC besorolásSzűrő
      • ETIM-kódEC001210
      • ETIM-névWater filter
      • Uniclass 2015 kódPr_60_55_97_72
      • Uniclass 2015 leírásReverse osmosis units
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 67 19.16
      • CSI MasterFormat 2014 névReverse-Osmosis Water Equipment
      • OmniClass szám23-27 55 29 19
      • OmniClass névReverse Osmosis Units

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika
      Egyesült Államok
      Kanada