Termékek közzététele
External Control Unit
Condair

External Control Unit

The Condair external control unit is an accessory and used for Condair RO-E(+) stand-alone systems and RS II steam humidifiers. The Condair external control unit is equipped with a touch panel to operate the control software, an operation status LED which indicates normal operation, warning and error status.

Additionally the control unit features a USB interface for data logging, exporting service and error histories and updating the control and the driver board software. For communication with a network system, BACnet and Modbus connection is integrated as well.

The power supply is provided by the humidifiers, resp. by the reverse osmosis unit. 

Specifikáció
  • Condair External Control Unit for use with: 

    • Condair RO-E reverse osmosis
    • Condair RS II steam humidifier


    Versions shown in the 3D files:

    • Floor mounted version
    • Top mounted version
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócondair-external-control-unit
  • TermékcsaládCooler
  • TermékcsoportExternal Control Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)255
  • Szélesség (mm)185
  • Mélység (mm)48
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Vezérlő panelek
  • IFC besorolásIrányító
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClass szám23-27 15 23
  • OmniClass névHVAC Controls

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Dél-Amerika Európa Óceánia
Dél-Korea
Angola
Argentína