Termékek közzététele
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    The OPTIO XP fixed multi gas detector can provide detection coverage for up to 6 sensors or serve as a gateway for your Wireless OPTIO Gas Detection System. Optional remote sensors can be wired up to 100 ft. giving the detection system a massive coverage area when using multiple sensors. The OPTIO XP outputs consist of 4 dry relay contacts, (2) 4-20mA analog outputs, & Modbus RTU over RS-485 communications.

    Features

    • Up to 6 sensors with capability to detect over 100 gases
    • Remote Sensors up to 100’
    • Configurable as a 32 node gateway for Wireless OPTIO Gas Detection System
    • For use in Classified Areas
    • Easy to Use Interface with Infrared Remote
    Specifikáció
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Methane CH4
      • Hydrogen
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)

      Contact Conspec to inquire about gases not listed.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóoptio-xp-fixed-multi-gas-detector
    • TermékcsaládFire Protection Products
    • TermékcsoportGas Detectors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC002455
    • ETIM-névGas detector
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_76_33
    • Uniclass 2015 leírásGas detectors
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGas Detection and Alarm
    • OmniClass szám23-27 11 27 17
    • OmniClass névGas Detectors