Size: 4” (for 2x4 framing) & 6” (for 2x6 framing)
The DBX1000M Metal Dryer Vent Box with snap on trim ring. The DBX1000M dryer vent enclosures is powder coated white, 22 gauge steel, comes in two sizes 4″ (For a 2×4 wall) or a 6″ size. (For a 2×6 wall) This dryer vent enclosures can also be used for down venting, just simply turn the box upside down. The DBX1000M also comes with a snap on trim ring.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |