Termékek közzététele
DRM+ Manual Feeder

DRM+ Manual Feeder

THE PARTNER IN GOOD IRONING

The key factors to your business:

  • Improving productivity: Automated feeding allows operators to be more effective in the process.
  • Ergonomics: Preparing the linen for ironing using a feeder minimises the effort for operators. In automatic feeders, the height of the work stations can be adjusted to aid feeding.
  • Adaptability to your laundry: The wide range of feeders, and the possibilities for configuring each of them, makes it possible to have the feeder that is best suited to your needs.
  • Increasing ironing quality: Ironing quality improves significantly using a feeder. The corners of the garments are always impeccable, and keeping the fabric taut results in an excellent ironing finish.
  • Ease of use: Using a system of icons, the Inteli control in Girbau feeders is intuitive and easy to use. Each program can be adjusted to suit every need quickly and responsively.
Specifikáció
  • Manual front feeder 1,2 or 4 ways 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócontinentalgirbau-DRMplus-feeder
  • TermékcsaládIndustrial Division
  • TermékcsoportFeeding Machines DR Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_46_46
  • Uniclass 2015 leírásLaundry feeders
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névBulk Material Feeders
  • OmniClass szám23-21 41 00
  • OmniClass névCommercial Laundry Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok