Termékek közzététele
HS6032 Commercial Washer-Extractor

HS6032 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, HS Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! HS Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The HS Series front-load washer is available in 8- to 110-kilo capacity models.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógirbau-hs6032
  • TermékcsaládWasher-Extractors
  • TermékcsoportHS-Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1500
  • Szélesség (mm)1053
  • Mélység (mm)1294
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)680
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC000638
  • ETIM-névWashing machine
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 leírásWasher extractors
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass szám23-21 41 41 11
  • OmniClass névCommercial Front Loading Laundry Washers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok