Termékek közzététele
Contura 556T Fireplace
Contura 556T Fireplace
    Contura

    Contura 556T Fireplace

    4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
    Contura 556T with cast iron door is a soapstone stove with large sidelights that show a lot of the fire. Soapstone is naturally heat retaining, which maximises the output of your stove.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC556T
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1083
    • Szélesség (mm)542
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)175
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces