Termékek közzététele
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5/5 csillag4.5(15 vélemény)
    The Contura 320A with its artstone surround and cast iron door combines contemporary style with a touch of rustic charm. The artstone surround has an even, grey hue and is naturally heat retaining. An open log box comes as standard and a storage drawer is available as an optional extra.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC320
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)170
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces