Termékek közzététele
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóC330G
  • TermékcsaládContura
  • TermékcsoportFireplace
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)570
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)115
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
  • IFC besorolásTárgy
  • OmniClass szám23-19 17 00
  • OmniClass névFireplaces