Termékek közzététele
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)
    The Contura 520 Style stove with cast iron door gives maximum heating output from minimal area. 100 kg heat retaining Powerstone top and convection damper give excellent heat retention and heat distribution.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC520
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)477
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)205
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces