Termékek közzététele
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    The generous side lights mean that you can see the fire from different angles in the room. With cleaner lines and a large glass door it gives a light and modern impression. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC556
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1066
    • Szélesség (mm)495
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)100
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces