Termékek közzététele
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4/5 csillag4.4(9 vélemény)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC586
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1143
    • Szélesség (mm)495
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)104
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces