Termékek közzététele
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    With a surround of heat retaining soapstone that goes around the sidelights you see a lot of the fire while the heat lasts for a long time. A lot of people choose to add heat retaining Powerstone or a fan to the Contura 596T to gain an extra boost to the heat.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC596T
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1544
    • Szélesség (mm)542
    • Mélység (mm)463
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)220
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces