Termékek közzététele
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC610
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1260
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)495
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)120
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces