Termékek közzététele
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
Contura 620 Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóC620
  • TermékcsaládContura
  • TermékcsoportFireplace
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1290
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)515
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)250
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
  • IFC besorolásTárgy
  • OmniClass szám23-19 17 00
  • OmniClass névFireplaces