Termékek közzététele
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Contura 620T has a surround in heat retaining soapstone. If you choose the cover, instead of the warming shelf above the door, you can also order powerstone, which means that you can extract even more heat. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC620T
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1290
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)515
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)250
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces