Termékek közzététele
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC810
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)950
    • Szélesség (mm)465
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)80
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces