Termékek közzététele
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    With panels in soapstone you’ll have a beautiful, natural surround for your stove. Every soapstone fi replace will always be unique, as the veining of the natural stone is naturally variable. The naturally heat-retaining stone also provides comfortable and steady heating. A new feature in the Style upgrade is that the stone panels now have fewer joins as compared to previous models.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC820T
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)965
    • Szélesség (mm)465
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)125
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces