Termékek közzététele
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Combine the generous glass side panes with the appeal of soapstone. The 856T is a stove for maximum flame visibility and a natural heat-retaining soapstone panel with unique stone veining. The flames offset by the natural soapstone create a distinctive look and ambience.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC856T
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)965
    • Szélesség (mm)465
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces