Termékek közzététele
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC896
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1260
    • Szélesség (mm)465
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)87
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces

    Termék elérhetősége

    Európa