Termékek közzététele
Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

The Momentary Toggle Switch is a low voltage contact closure switch used with Greengate Lighting Control Panels. When toggled up or down, the switch momentarily makes a contact closure to the lighting control panel, sending an “On” signal and has a center “Off” position. These switches have 0.050” (1.27mm) zinc-plated thick steel mounting straps for corrosion resistance and the combination slot/Phillips head mounting and terminal screws make for ease of installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooper-controls-gmt-gmtl-n
  • TermékcsaládGreengate
  • TermékcsoportControls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek