Termékek közzététele
Greengate SP15/SP20 Switchpack

Greengate SP15/SP20 Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC, occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooper-controls-sp15-sp20-switchpack
  • TermékcsaládGreengate
  • TermékcsoportControls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls