Termékek közzététele
Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC,occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
  • Replaces separate transformers and relays
  • Zero-crossing circuit provides increased durability, especially with today’s high inrush loads
  • Capable of switching up to 20 amps
  • Rated for Ballast, Tungsten and Motor Loads
  • Suitable for Plenum use
  • Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooper-controls-sp20
    • TermékcsaládGreengate
    • TermékcsoportControls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-18
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Costa Rica
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Kuba
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros