Termékek közzététele
Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED
Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED

    Portfolio 8" Standard Cylinder LSR8B/LSRWW8B Round LED

    Designed to compliment any space, the 8"" LED round downlight cylinders, also available as a wall wash cylinder, can be wall-, ceiling- or pendant-mount or hung by aircraft cable. A two-stage system produces smooth distribution with excellent light control and low aperture brightness. The cylinders are available in multiple lumen packages, color temperatures and a variety of finishes. Standard 0-10V driver dims to 1% with a multitude of optional integral and remote drivers available.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-8-inch-standard-cylinder-lsr8b-lsrww8b-round-led
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportPortfolio™ LSRS8B, LSRSWM8B
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-16
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures