Termékek közzététele
Sure-Lites APEL Series

Sure-Lites APEL Series

APEL is an UL 924 listed emergency light with a minimum of 90 minutes of run time and 17 feet of emergency egress coverage. Key features include LED heads, a no maintenance nickel cadmium battery and a five year fixture warranty. The LED heads are fully adjustable to maximize design flexibility while the compact form factor optimizes aesthetics. The universal j-box mounting pattern and snap fit housing construction significantly reduce installation time. The APELH2 versions have remote capacity capable of powering two additional APWR LED heads.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-apel-series-emergency
  • TermékcsaládEmergency Lighting
  • TermékcsoportSure-Lites
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-11-17
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Egyesült Államok
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panamaváros