Termékek közzététele
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    The Invue Arbor post top brings architectural style to area and site and pedestrian scale applications. Its dayform appearance brings a desired organic look into the urban environment. WaveStream LED Optics provide a uniform pixelation-free image, managing glare while providing high levels of visibility.
    Specifikáció
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-arb-arbor-post-top
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportArbor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Costa Rica
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Kuba
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros