Termékek közzététele
Invue Arbor Wall Sconce

Invue Arbor Wall Sconce

4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
The Arbor Wall Sconce can be installed along with the Arbor post top and Bollard luminaires to provide a unique coordinated look enhancing any architectural or pedestrian setting. WaveStream™ Optics eliminates the LED pixelated image and reduces visible glare providing high levels of visibility. The optical waveguide is manufactured using precision injection molded acrylic for the ultimate level of glare control and visual comfort. An asymmetric distribution is available and is offered standard in 4000K (+/- 275K) CCT or optional 3000K minimum 80 CRI. Three piece, IP66 rated, low copper, cast aluminum top maintains strength and precision providing for: rapid heat dissipation, vandal resistance and superior dayform. External hardware and casting seams are minimized to enhance appearance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-arbor-wall-sconce
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportArbor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-28
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Egyesült Államok
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panamaváros