Termékek közzététele
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
The Boca 613 is a tiny 4-1/2" diameter in-ground fixture for use with a low voltage MR16 lamp. The adjustable lamp assembly provides up to 22° vertical tilt and 360° horizontal rotation for precision uplighting, wall washing or general illumination in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for walk-over and drive-over applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-boca-613-in-ground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures