Termékek közzététele
Lumière Boca 630

Lumière Boca 630

The Boca 630 is a tiny in-ground fixture, 3 inches in diameter, for use with a low-voltage MR16 lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt, it is suitable for drive-over applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-boca-630-in-ground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Egyesült Államok
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panamaváros