Termékek közzététele
CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

CVEN2 ArcMed Comforting Views, Recessed

Fail-Safe Changing Views Enhanced combines a fully luminous panel with the aesthetic appeal of visual stimulation. Great for use in patient rooms, recovery rooms, or hospital lobbies, the Changing Views Enhanced is the ideal fixture for adding a touch of visual warmth to any environment.

Specifikáció
    • 2x2, 2x4, and 4x4 fully luminous panel for light source
    • Available in an array of configurations with over +100 images
    • Mental Health Compliant
    • 2" Lift Kit with sealed bottom lens available
    • Dimmable 0-10v 10% or 1%
    • Wet location and IP65 rated, under covered ceiling
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-cven2_arcmed_comforting_views_recessed
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportFail-Safe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-13
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás