Termékek közzététele
Sure-Lites AEL2 Series

Sure-Lites AEL2 Series

Sure-Lites Architectural Emergency Light is designed to provide superior illumination while blending into the surrounding space. The housing is constructed of die-cast aluminum with an integral refractive polycarbonate lens and advanced optical design, which in conjunction with energy-efficient, long-lasting LEDs provides maximum path of egress lighting performance. The Sure-Lites Architectural Emergency Light is wet listed for temperatures between -30°C and 50°C (-22°F and 122°F) and is available with Eagle Eye™ self diagnostics.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-emergency-sure-lites-ael2-led
  • TermékcsaládEmergency Lighting
  • TermékcsoportSure-Lites™ AEL 2
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-02-08
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures