Termékek közzététele
Fail-Safe FSN LED

Fail-Safe FSN LED

The Fail-Safe FSN provides a 4” aperture, 6” grid width providing sleek lines of light with a clear bottom lens which seals the fixture preventing dust and water intrusion. Available in three fixed lengths, FSN can be grid recessed or hard ceiling recessed mounted. A selectable switch comes standard with three selectable lumen levels and three selectable color temperatures, providing FSN the flexibility to adapt to the changing needs of the space, setting, or environment. The FSN is an excellent choice for a wide range of applications including vandal-resistant, behavioral health, medical, and hosedown.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooperlighting-fsn-led-shallow
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Orvosi világítás
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Costa Rica
Dominikai Köztársaság
Egyesült Államok
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexikó
Nicaragua
Panamaváros