Termékek közzététele
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II

    McGraw-Edison GALN Galleon II

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    The Galleon™ II LED area & site luminaire sets the standard for high performance outdoor specification lighting. The most configurable area site solution available, it delivers outstanding performance and scalability for virtually any outdoor parking area, walkway and roadway application. Mounting options include round and square poles, slipfitter, wall, mast arm and architectural upsweep arm, with fixed and adjustable options available.
    Specifikáció
      • Choice of 16 high-efficiency, AccuLED Optics™
      • Lumen packages range from 3,300 – 73,500 (33W – 552W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT.
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, mast-arm, slipfitter or wall-mounted configurations
      • Ideal for walkway, roadway, and parking lot light applications
      • Five-year warranty
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócooperlighting-galn-galleon-ii
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-25
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Costa Rica
    Dominikai Köztársaság
    Egyesült Államok
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Kuba
    Mexikó
    Nicaragua
    Panamaváros